Sensor/actuator cable - SAC-8P- 5,0-800/M12FS - 1445318

as in the figure, but with a gray conductor

Sensor/actuator cable, 8-pos., special TPE halogen-free, welding sputter-resistant, highly flexible, gray RAL 7001, free cable end to angled  M12 socket, A-coded, cable length:  5 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1445318
Unitate de ambalare 1 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356582650
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 248,300 g
Cod tarif vamal 85444290
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere