Panel feed-through - Q 1,5-3P-M20-ESA-0,05 AE - 1445172

QUICKON panel feed-through, for external panel mounting, with 5 cm long wires with ferrules, 3-pos., without Q-SET-PG13,5-1,5/3-ESA GN

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Innovative and time saving - QUICKON fast connection for time saving of up to 80 % for on-site connection
  • Convenient: quick and easy assembly without special tools
  • Robust throughout: housing with IP65/IP67 protection for a wide range of applications
  • Safer connection thanks to polarization against mismatching and touch-proof protection according to DIN EN 0105
  • Efficient - by using panel feed-throughs, devices no longer need to be opened in order to connect cables

Date comerciale

Cod comandă 1445172
Unitate de ambalare 100 buc
Cantitate minimă pentru comandă 100 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356582353
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 14,123 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere