Flush-type connector - SACCBP-MS-12CON-M16/1,0-PVCSCO - 1442227

Flush-type plug, shielded, 12-pos., M12, A-coded, rear/screw mounting with M16 thread, with 1 m cable, 12 x 0.14 mm²

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Pre-assembled with cables in various standard lengths for immediate use
  • Customer-specific assemblies and cable lengths can be supplied
  • Sealed on the cable side for optimum tightness of seal
  • For high transmission safety: shield connection to the housing with optional EMC nut
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1442227
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 46 (C-2-2017)
GTIN 4046356533362
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 95,000 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere