Flush-type connector - SACC-CI-M12FS-12CON-L180 THR - 1441970

Sensor/actuator flush-type socket, 12-pos., with straight THR solder connection

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Reduced mounting costs thanks to two-piece device connector
  • Packaging available for automated pick and place assembly
  • All common pin assignments and codings available
  • Easy device integration thanks to mechanical port screw connections with threaded attachment, press-in contour or direct integration in the front plate
  • Additional gasket for the device when not plugged in

Date comerciale

Cod comandă 1441970
Unitate de ambalare 60 buc
Cantitate minimă pentru comandă 60 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 256 (C-2-2013)
GTIN 4046356533089
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,380 g
Cod tarif vamal 85366990
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere