Panel feed-through - SACC-DSI-M12FS-8CON-M16 SH - 1441930

Sensor/actuator flush-type socket, 8-pos. with shield contact, M12 SPEEDCON, rear/screw mounting with M16 thread, with straight solder connection

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy PCB assembly: one-piece connectors for wave soldering
  • All standard pin assignments and codings for signal, data, and power transmission with a uniform design-in design
  • SPEEDCON fast locking system reduces cabling times
  • For high transmission reliability: optional shield connection to the housing by means of shield contact
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1441930
Unitate de ambalare 20 buc
Pagina de catalog Pagina 251 (C-2-2013)
GTIN 4046356534154
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 14,253 g
Cod tarif vamal 85366990
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere