Panel feed-through - SACC-DSI-M12MSB-5CON-M16 SH - 1441901

Sensor/actuator flush-type plug, 5-pos., M12 SPEEDCON, B-coded with shield contact, rear/screw mounting with M16 thread, with straight solder connection

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy PCB assembly: one-piece connectors for wave soldering
  • All standard pin assignments and codings for signal, data, and power transmission with a uniform design-in design
  • SPEEDCON fast locking system reduces cabling times
  • For high transmission reliability: optional shield connection to the housing by means of shield contact
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1441901
Unitate de ambalare 20 buc
Cantitate minimă pentru comandă 20 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 251 (C-2-2013)
GTIN 4046356534123
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 14,475 g
Cod tarif vamal 85366990
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere