Panel feed-through - SACC-DSI-M12MS-12CON-M16 - 1441820

Sensor/actuator flush-type plug, 12-pos., M12 SPEEDCON, A-coded, rear/screw mounting with M16 thread, with straight solder connection

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy PCB assembly: one-piece connectors for wave soldering
  • All standard pin assignments and codings for signal, data, and power transmission with a uniform design-in design
  • SPEEDCON fast locking system reduces cabling times
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1441820
Unitate de ambalare 20 buc
Cantitate minimă pentru comandă 20 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 250 (C-2-2013)
GTIN 4046356534024
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 15,755 g
Cod tarif vamal 85366990
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere