Flush-type connector - SACC-SQ-M12MS-8CON-25F/0,5 - 1441561

Sensor/Actuator flush-type plug, 8-pos., M12, A-coded, front/square flange mounting, with 0.5 m TPE litz wire, 8 x 0.25 mm²

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • 4 x fixing hole, 2.7 mm
  • With form seal for M2.5 screws
  • Pre-assembled with litz wires for immediate use
  • Customer-specific assemblies and litz wire lengths available
  • Sealed on the litz wire side for optimum leak-tightness
  • All standard pin assignments and codings for signal, data, and power transmission with a uniform design-in design
  • For high transmission safety: shield connection to the housing with optional EMC nut
  • SPEEDCON fast locking system reduces cabling times
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1441561
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 39 (C-2-2017)
GTIN 4046356533874
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 29,010 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere