Sensor/actuator cable - SAC-3P-B-1L-Z180/.../... - 1441163

Sensor/actuator cable, 3-position, Variable cable type, free cable end, on Valve connector B (10 mm), with 1 LED, connected with Z diode, cable length: Free input (0.2 ... 40.0 m), Pin connector pattern of valve plug rotated 180°

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • Robust valve connector with Zener diode as protective circuit
  • Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics
  • Flexible solutions - configurable materials with variable cable types and cable lengths

Date comerciale

Cod comandă 1441163
Unitate de ambalare 1 buc
Cantitate minimă pentru comandă 25 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,000 g
Cod tarif vamal 85444290
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere