Sensor/actuator connector - SACC-M 8FS-4QO-0,5-M - 1441079

Sensor/actuator connector, 4-position, Socket straight M8, A-coded, Insulation displacement connection, knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, external cable diameter 2.5 mm ... 5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
  • Flexible: connectors for on-site assembly
  • Insulation displacement connection: innovative and time-saving assembly without stripping the single wire

Date comerciale

Cod comandă 1441079
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 14 (C-2-2017)
GTIN 4046356515962
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 6,500 g
Cod tarif vamal 85366990
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere