Contact carriers - SACC-MCI-M12MS-4CON - 1440931

The figure shows the 4-pos. version of the product

4-pos. contact carrier, with splice ring, A-coded

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Convenient field assembly: device connectors for fast on-site mounting
  • Contact carriers that can be freely assembled or available with pre-assembled litz wires
  • Standard pin assignments for signal and power transmission with a uniform design-in design
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1440931
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 41 (C-2-2017)
GTIN 4046356533775
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,206 g
Cod tarif vamal 85366990
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere