Contact carriers - SACC-MCI-M12MS-5CON/0,5 - 1440818

The figure shows the 5-position version of the product

Assembled contact carrier and insulating body with 0.5 m litz wires and crimp contacts

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Convenient field assembly: device connectors for fast on-site mounting
  • Contact carriers that can be freely assembled or available with pre-assembled litz wires
  • Customer-specific assemblies and litz wire lengths available
  • Standard pin assignments for signal and power transmission with a uniform design-in design

Date comerciale

Cod comandă 1440818
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 40 (C-2-2017)
GTIN 4046356533621
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 13,700 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere