Connector - SACC-MRD-4SC SH PN SCO - 1436754

Connector, PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-position, shielded, Plug angled M12, D-coded, Spring-cage connection, knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, external cable diameter 4 mm ... 8 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
  • Flexible: connectors for on-site assembly
  • Save time, thanks to installation with SPEEDCON fast locking system
  • Spring-cage connection: connect more securely, even in the case of shock and vibration, thanks to high contact forces
  • Reliable signal transmission - 360° shielding in environments with electromagnetic interference
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1436754
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 129 (C-4-2013)
GTIN 4046356435277
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 39,800 g
Cod tarif vamal 85366990
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere