Sensor/actuator cable - SAC-5P-MS/ 1,5-PUR/AD-2L SCO - 1435056

Sensor/actuator cable, 5-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, Plug straight M12 SPEEDCON, A-coded, on Valve connector AD (pressure switch), with 2 LEDs, cable length: 1.5 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • Robust valve connector without protective circuit
  • Save time, thanks to installation with SPEEDCON fast locking system
  • Our standard: robust halogen-free PUR cable
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1435056
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 246 (C-2-2017)
GTIN 4046356413428
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 99,000 g
Cod tarif vamal 85444290
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere