Sensor/actuator cable - SAC-3P-MS/ 0,6-PUR/A-1L-Z SCO - 1434895

Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12 SPEEDCON, A-coded, on Valve connector A, with 1 LED, connected with Z diode, cable length: 0.6 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • Robust valve connector with Zener diode as protective circuit
  • Save time, thanks to installation with SPEEDCON fast locking system
  • Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics
  • Our standard: robust halogen-free PUR cable
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1434895
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 234 (C-2-2017)
GTIN 4046356413299
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 50,300 g
Cod tarif vamal 85444290
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere