Flush-type connector - SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCO - 1432457

Sensor/actuator flush-type connector, socket, 4-pos., D-coded, shielded, with angled solder connection, only contact insert

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Reduced mounting costs thanks to two-piece device connector
  • All common pin assignments and codings available
  • Easy device integration thanks to mechanical port screw connections with threaded attachment, press-in contour or direct integration in the front plate
  • Additional gasket for the device when not plugged in
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1432457
Unitate de ambalare 20 buc
Pagina de catalog Pagina 252 (C-2-2013)
GTIN 4046356410748
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,026 g
Cod tarif vamal 85366990
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere