Network cable - VS-M8MS-IP20/93B-0,5 - 1402452

Network cable, Ethernet (100 Mbps), PROFINET (100 Mbps), EtherCAT® (100 Mbps), 4-position, PVC/PVC, green RAL 6018, Plug straight M8 / IP67, on Plug straight RJ45 / IP20, cable length: 0.5 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 1402452
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 322 (PC-2011)
GTIN 4046356616096
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 59,200 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere