Network cable - VS-M8MS-M8MS/93B-1,0 - 1402449

Assembled Ethernet cable, type B, shielded, star quad, AWG 22 stranded (7-wire), RAL 6018 (yellow-green), M8 Ethernet plug to M8 Ethernet plug, length: 1.0 m, suitable for PROFINET and EtherCAT

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 1402449
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 322 (PC-2011)
GTIN 4046356616065
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 94,600 g
Cod tarif vamal 85444290
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere