Flush-type connector - SACC-E-MS-8CON-M16/1,1SCO D-AU - 1402213

With the following pin assignment: White - 1; yellow - 4; brown - 2; pink - 6; Pin 3,5,7,8 not used

Sensor/actuator flush-type plug, 4-pos., M12 SPEEDCON, A-coded, front/screw mounting with M16 thread, with 1.1 m TPE litz wire, 8 x 0.25 mm²

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 1402213
Unitate de ambalare 1 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356588577
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 25,300 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere