FO patch cable - FOC-PN-HCS-GI-1005/... - 1402189

HCS-GI installation cable for assembly for fixed installation in the inner area, with gradient index fibers for the highest performance requirements, as well as individual elements made of highly flexible FRNC material. The cable is halogen-free, ozone and UV resistant and has a rugged polyurethane (PUR) outer sheath.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Rugged installation cable for indoor use
  • 2.2 mm individual wires made from polyvinyl chloride (PVC)
  • Rugged polyurethane (PUR) outer sheath
  • Highly tear-resistant aramid strain relief elements
  • Gradient index fiber for maximum performance requirements in terms of transmission bandwidth
  • PROFINET type C
  • Halogen-free, ozone, and UV resistant
  • Can be used in 10/100/1000 Mbps Ethernet systems

Date comerciale

Cod comandă 1402189
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 151 (C-2-2013)
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,000 g
Cod tarif vamal 85447000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere