FO patch cable - FOC-PN-B-1000/... - 1402172

POF PROFINET installation cable for fixed installation in the inner area with individual elements made of highly durable polyamide (PE). Individual elements made of extremely wear-resistant polyamide (PE). The cable is halogen-free, ozone and UV resistant and has a rugged polyurethane (PUR) outer sheath.

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Universal installation cable for fixed installation indoors
  • 2.2 mm individual wires made from extremely hard-wearing polyamide (PA)
  • Rugged polyurethane (PUR) outer sheath
  • PROFINET type B
  • Halogen-free, ozone, and UV resistant
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1402172
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 145 (C-2-2013)
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,000 g
Cod tarif vamal 85447000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere