Panel feed-through - SACC-DSI-MS-5P-M12/0,6 PVCS0,5 - 1402137

Sensor/actuator flush-type plug, 5-pos., M12 SPEEDCON, A-coded, rear/screw mounting with M12 thread, with 0.6 m TPE litz wire, 5 x 0.34 mm²

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 1402137
Unitate de ambalare 1 buc
Cantitate minimă pentru comandă 100 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356584906
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 21,800 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere