DIN rail perforated - NS 15 AL PERF 2000MM - 1401763

DIN rail perforated, Standard profile, width: 15 mm, height: 5.5 mm, In acc. with EN 60715: 2001, material: Aluminum, uncoated, length: 2000 mm, color: silver

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • All DIN rails are also available cut to length
  • Particular attention has been paid to high dimensional accuracy and surface tempering
  • The design of the DIN rails corresponds to European standard EN 60715

Date comerciale

Cod comandă 1401763
Unitate de ambalare 5 buc
Pagina de catalog Pagina 567 (C-3-2017)
GTIN 4017918020521
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 100,000 g
Cod tarif vamal 76042990
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere