Sensor/actuator cable - SAC-4P-20,0-100/M 8FS 0,34 - 1401621

as in the figure, but with a gray conductor

Sensor/actuator cable, 4-position, PUR/PVC, gray RAL 7001, free cable end, on Socket straight M8, cable length: 20 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1401621
Unitate de ambalare 1 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356567886
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 761,500 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere