Bus system flat-type plug - SACCBP-M12FSB-2CON-M16/2,0-915 - 1401425

Bus system flush-type socket, PROFIBUS, 2-pos., M12, shielded, B-coded, rear/screw mounting with M16 thread, with 2 m bus cable, 1 x 2 x 0.2 mm²

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 1401425
Unitate de ambalare 1 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356555234
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 159,700 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere