Connector component - VS-M12FSBP-M12MSD-93E-LI/0,5 - 1401360

Nu este disponibilă nici o imagine

M12 flush-type connector, 4-pos., D-coded, for rear mounting, with 26 AWG stranded (7-wire) Ethernet cable to M12 male connector, length: 0.5 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1401360
Unitate de ambalare 1 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356552899
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 65,900 g
Cod tarif vamal 85366990
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere