Bus system connector - SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH XL PB - 1401096

Bus system connector, PROFIBUS, INTERBUS, 5-position, shielded, Plug straight M12, B-coded, Screw connection, knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, cable gland Pg11, external cable diameter 8 mm ... 10 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
  • Flexible: connectors for on-site assembly
  • Screw connection: proven connection technology for a large selection of different conductors
  • Reliable signal transmission - 360° shielding in environments with electromagnetic interference
Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1401096
Unitate de ambalare 1 buc
GTIN 4046356523349
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 55,010 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere