Mini feed-through terminal block - MBK - 1401019

Mini feed-through terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 17.5 A, connection method: Screw connection, number of connections: 2, cross section:0.2 mm² - 2.5 mm², AWG: 24 - 14, width: 5 mm, color: gray, mounting type: NS 15

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • MBK ... mini strip terminal blocks and their variants represent the original, typical shape of the MBK ... range
  • Space saving thanks to compact design and mounting option on a 15 mm DIN rail
  • Clear arrangement thanks to marking of all terminal points
  • Easy potential distribution thanks to standardized plug-in bridges

Date comerciale

Cod comandă 1401019
Unitate de ambalare 200 buc
Pagina de catalog Pagina 520 (CL1-2011)
GTIN 4017918020194
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,310 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere