Sensor/actuator cable - SAC-3P-M 8MS/10,0-PUR/M 8FS BK - 1401014

As in the figure, but with a black handle

Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M8, on Socket straight M8, cable length: 10 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1401014
Unitate de ambalare 1 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356517188
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 190,320 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere