Sensor/actuator cable - SAC-3P-MS-BI SCO/.../... - 1400900

Sensor/actuator cable, 3-position, Variable cable type, Plug straight M12 SPEEDCON, A-coded, on Valve connector BI (11 mm), cable length: Free input (0.2 ... 40.0 m)

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • Robust valve connector without protective circuit
  • Save time, thanks to installation with SPEEDCON fast locking system
  • Flexible solutions - configurable materials with variable cable types and cable lengths
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1400900
Unitate de ambalare 1 buc
Cantitate minimă pentru comandă 25 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 244 (C-2-2017)
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,000 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere