Sensor/actuator cable - SAC-3P-M12MS/1,0-150/A-1L-Z - 1400620

As shown in the illustration but with an orange conductor

Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, irradiated, highly flexible, orange RAL 2003, Plug straight M12, A-coded, on Valve connector A, with 1 LED, connected with Z diode, cable length: 1 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1400620
Unitate de ambalare 1 buc
Cantitate minimă pentru comandă 100 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356509275
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 64,500 g
Cod tarif vamal 85444290
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere