Sensor/actuator cable - SAC-3P-3,0-PUR/A-1L-R - 1400588

Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, free cable end, on Valve connector A, with 1 LED, connected with Damping diode, cable length: 3 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • Robust valve connector with freewheeling diode as protective circuit
  • Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics
  • Our standard: robust halogen-free PUR cable

Date comerciale

Cod comandă 1400588
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 242 (C-2-2017)
GTIN 4046356510318
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 111,100 g
Cod tarif vamal 85444290
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere