Panel feed-through - SACC-E-M12FS-8P-M16/1,0 VPE250 - 1400563

Sensor/actuator flush-type socket, 8-pos., M12, A-coded, front/screw mounting with M16 thread, with 1 m TPE litz wire, 8 x 0.25 mm², VPE 250

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1400563
Unitate de ambalare 250 buc
Cantitate minimă pentru comandă 250 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356505499
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 38,000 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere