Sensor/actuator cable - SAC-8P-MSSCO/ 7,0-PUR/M12FR BK - 1400536

As shown in the illustration but with a black handle and plug with SPEEDCON

Sensor/actuator cable, 8-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12 SPEEDCON, A-coded, on Socket angled M12, A-coded, cable length: 7 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 1400536
Unitate de ambalare 1 buc
Cantitate minimă pentru comandă 25 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356500708
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 341,200 g
Cod tarif vamal 85444290
Țara de origine PL (Poland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere