Crimping pliers - CRIMPFOX CENTRUS 6S CUS - 1213164

Crimping pliers, laser-inscribed to customer specifications, pliers and properties as in CRIMPFOX CENTRUS 6S

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Ergonomic handle design ensures comfortable, fatigue-free handling
  • With a particularly small handle width, the tool fits perfectly in your hand
  • Sturdy plastic guard over the head of the pliers protects the tool against damage caused by dropping
  • Up to 30% lower actuation force, thanks to optimized leverage
  • Pressure lock ensures consistently high quality crimping results
  • Ideal for TWIN ferrule
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1213164
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 475 (C-3-2017)
GTIN 4055626212692
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 330,850 g
Cod tarif vamal 82032000
Țara de origine SE (Sweden)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere