Crimping pliers - CRIMPFOX-RCI 6-1 CUS - 1212775

The figure shows CRIMPFOX-RCI 6 CUS

Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for insulated cable lugs, 0.5 mm² ... 6.0 mm² (red, blue, yellow), oval crimp, asymmetrical

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • CRIMPFOX‑RCI 6 /... represent the top end of the range for cable lug crimping pliers
  • Precision-manufactured dies ensure consistently high levels of quality during contact processing
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1212775
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 473 (C-3-2017)
GTIN 4046356943024
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 680,470 g
Cod tarif vamal 82032000
Țara de origine SE (Sweden)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere