Crimping pliers - CRIMPFOX-RCI 1 CUS - 1212772

The figure shows CRIMPFOX 6 CUS

Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for insulated cable lugs, 0.14 - 1.0 mm² (light green, red), oval crimp

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • The color-coded dies clearly indicate the cross section
  • Unlockable pressure lock
  • They unlock as soon as the required crimping pressure is reached, therefore ensuring sufficient pressure is applied
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1212772
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 473 (C-3-2017)
GTIN 4046356942997
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 435,600 g
Cod tarif vamal 82032000
Țara de origine SE (Sweden)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere