Crimping pliers - CRIMPFOX-CX 7,06 HD-M - 1212718

Crimping pliers, compact pliers, coaxial connectors, HDTV, BNC, TNC, 1.04 mm, 4.52 mm, 6.48 mm, 7.06 mm, four marked die stations, unlockable pressure lock, lateral entry

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Crimping pliers for processing coaxial connectors
  • Unlockable pressure lock
  • Lateral conductor entry

Date comerciale

Cod comandă 1212718
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 437 (C-3-2017)
GTIN 4046356857772
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 620,000 g
Cod tarif vamal 82032000
Țara de origine SE (Sweden)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere