Ferrule - AI 0,5-8 WH-S - 1212521

Band ferrules, 0.5 mm², sleeve length 8 mm, with plastic collar, according to DIN 46228-4, color: white, equipped with function end for safe and convenient processing with the Crimphandy, 20 strips with 50 sleeves per strip.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • The corresponding taped ferrules for the CRIMPHANDY are suitable for use on all modular terminal blocks, particularly those from the CLIPLINE complete system
  • The ferrules with plastic sleeve are made from soft tin-plated electrolytic copper
  • The insulation reliability of close connections is increased and the splicing of wires is prevented

Date comerciale

Cod comandă 1212521
Unitate de ambalare 1000 buc
Cantitate minimă pentru comandă 1000 buc
Pagina de catalog Pagina 488 (C-3-2017)
GTIN 4046356589611
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,098 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere