Crimping pliers - CRIMPFOX-TC MP - 1212510

Crimping pliers, for turned contacts, universal cross section setting, up to a maximum of 2.5 mm², digital display with 0.01 mm increments, pressure lock can be unlocked, including positioning tool

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Universal adjustment for precise processing of corresponding cross sections
  • Crimping pliers for processing turned contacts of up to 2.5 mm²
  • The integrated positioning tool ensures that the contacts are perfectly aligned
Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 1212510
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 436 (C-3-2017)
GTIN 4046356555500
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 99,990 g
Cod tarif vamal 82032000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere