Ferrule - AI 0,5 - 8 WH-GB - 1208966

Ferrule, sleeve length: 8 mm, length: 13.5 mm, color: white

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Due to the increased diameter of the insulating collar, this type of ferrule is specifically used with AWG cables
  • These ferrules enable practical crimping of conductors with increased insulation

Date comerciale

Cod comandă 1208966
Unitate de ambalare 500 buc
Cantitate minimă pentru comandă 500 buc
Pagina de catalog Pagina 484 (C-3-2017)
GTIN 4046356130387
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,077 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere