Ferrule - AI 1,5 -10 BK-GB-1000 - 1208872

Ferrule, sleeve length: 10 mm, length: 16 mm, color: black

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • These ferrules enable practical crimping of conductors with increased insulation
  • Due to the increased diameter of the insulating collar, this type of ferrule is specifically used with AWG cables

Date comerciale

Cod comandă 1208872
Unitate de ambalare 1000 buc
Cantitate minimă pentru comandă 1000 buc
Pagina de catalog Pagina 484 (C-3-2017)
GTIN 4046356096454
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,131 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere