Electrical crimping tool - CF 500-120V - 1208351

The figure shows the CF 500-230V version

Universal electric crimper to take dies for a wide variety of contact elements

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Ferrules up to 50 mm²
  • Uninsulated cable lugs up to 6 mm²
  • Turned contacts up to 10 mm²
  • TWIN ferrules up to 2 x 10 mm²
  • Insulated cable lugs up to 6 mm²
  • Tube lugs up to 10 mm²

Date comerciale

Cod comandă 1208351
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 510 (C-3-2017)
GTIN 4046356148085
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 999,000 g
Cod tarif vamal 84798100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere