DIN rail, unperforated - NS 35/ 7,5 UNPERF/SO/... - 1208128

DIN rail, unperforated, Standard profile, width: 35 mm, height: 7.5 mm, in acc. with EN 60715: 2001, material: Steel, galvanized, passivated with a thick layer, as per customer specification: length and perforation, max. length: 2 m, color: silver

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1208128
Unitate de ambalare 1 buc
Cantitate minimă pentru comandă 20 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 568 (C-3-2017)
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,000 g
Cod tarif vamal 72166190
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere