DIN rail perforated - NS 35/15 PERF 1155MM - 1207695

DIN rail perforated, Standard profile, width: 35 mm, height: 15 mm, similar to EN 60715: 2001, material: Steel, galvanized, passivated with a thick layer, length: 1155 mm, color: silver

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1207695
Unitate de ambalare 10 buc
Pagina de catalog Pagina 576 (C-3-2017)
GTIN 4017918936020
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 710,000 g
Cod tarif vamal 72166190
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere