DIN rail, unperforated - NS 35/15 AL UNP 1155MM - 1207664

The figure shows version NS 35/15-AL without holes with captive slide nut GLM 4

DIN rail, unperforated, Standard profile, width: 35 mm, height: 15 mm, In acc. with EN 60715: 2001, material: Aluminum, uncoated, length: 1155 mm, color: silver

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1207664
Unitate de ambalare 20 buc
Cantitate minimă pentru comandă 20 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356366625
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 999,000 g
Cod tarif vamal 76042990
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere