DIN rail perforated - NS 15 PERF 250MM - 1207644

DIN rail perforated, Standard profile, width: 15 mm, height: 5.5 mm, in acc. with EN 60715: 2001, material: Steel, galvanized, passivated with a thick layer, length: 250 mm, color: silver

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1207644
Unitate de ambalare 20 buc
Cantitate minimă pentru comandă 20 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356366021
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,000 g
Cod tarif vamal 72166190
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere