Screwdriver - SZS 1,2X8,0 VDE - 1205082

Screwdriver, slot-headed, VDE insulated, size: 1.2 x 8.0 x 175 mm, 2-component grip, with non-slip grip

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • The tools feature ergonomic two-component safety handles
  • Large contact surface of blades inside screw head
  • Individually tested safety screwdrivers according to DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
  • For working on or in the vicinity of live parts up to 1000 V AC or 1500 V DC

Date comerciale

Cod comandă 1205082
Unitate de ambalare 10 buc
Pagina de catalog Pagina 442 (C-3-2017)
GTIN 4017918019129
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 150,490 g
Cod tarif vamal 82054000
Țara de origine CZ (Czech Republic)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere