DIN rail, unperforated - NS 32 AL UNPERF 2000MM - 1201028

DIN rail, unperforated, G profile, width: 32 mm, height: 15 mm, in acc. with EN 60715: 2001, material: Aluminum, uncoated, length: 2000 mm, color: silver

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1201028
Unitate de ambalare 5 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 578 (C-3-2017)
GTIN 4017918017156
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 570,000 g
Cod tarif vamal 76042990
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere