Ferrule - AI-S 1 - 8 TQ - 1200293

Ferrule, sleeve length: 8 mm, length: 14.5 mm, color: turquoise

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Plastic collar with optimized diameter for 1.0 mm² cables, with max. insulation outside diameter of 2.8 mm
  • Suitable for all PT 1,5/S terminal blocks and COMBI connectors with a width of 3.5 mm
  • The ferrules with plastic sleeve are made from soft tin-plated electrolytic copper
  • The insulation reliability of close connections is increased and the splicing of wires is prevented

Date comerciale

Cod comandă 1200293
Unitate de ambalare 100 buc
Cheie de vânzare 05 -
Cantitate minimă pentru comandă 100 buc
GTIN 4055626388106
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,107 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere